1042 mm (41 in)

1042 mm (41 in) Tabliers de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
20.4 in
519 mm
Largeur
41 in
1042 mm
Poids
246.9 lb
112 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Dosseret extra-robuste

Il est facile de voir au travers la structure du dosseret de charge extra-robuste fonctionnelle et résistante. Le conducteur bénéficie ainsi d'une protection par rapport au déplacement des charges tout en conservant une excellente visibilité sur les pointes de fourche.
Cat

Tablier à rail cranté

La conception du tablier à rail cranté facilite le ré-espacement ou le changement et le verrouillage en place des pointes de fourche.
Cat

Un seul tablier pour toutes les capacités de transport

Le tablier porte-fourche a été conçu supporter la capacité de charge de la plus grosse machine, ce qui permet une taille unique convenant à tous les modèles.

Spécifications produit pour 1042 mm (41 in)

Hauteur 20.4 in 519 mm
Largeur 41 in 1042 mm
Poids 246.9 lb 112 kg
Longueur 13.6 in 345 mm
Type d'interface Attache Atlas Attache Atlas

Découvrez comment 1042 mm (41 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1042 mm (41 in)

Afficher davantage d'offres