1220 mm (48 in)

Fourches à palettes 1220 mm (48 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
39.8 in
1010 mm
Largeur
74.8 in
1900 mm
Poids
1192.7 lb
541 kg

Vue d'ensemble

Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1220 mm (48 in)

Hauteur 39.8 in 1010 mm
Largeur 74.8 in 1900 mm
Poids 1192.7 lb 541 kg
Longueur de pointe 48 in 1220 mm
Largeur des pointes 4.9 in 125 mm
Hauteur des pointes 24 in 610 mm
Épaisseur de pointe 2.4 in 60 mm
Poids des pointes 208.1 lb 94.4 kg
Poids en ordre de marche 1192.7 lb 541 kg
Longueur hors tout 63.7 in 1619 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1220 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1220 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres