1 524 mm (60 in), attache Fusion™

Semi-fourches de scierie 1 524 mm (60 in), attache Fusion™

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
84 in
2134 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale
82.1 in
2086 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale
60.9 in
1547 mm

Vue d'ensemble

Empilez, transportez et triez des piles de bois d'œuvre.

Spécifications produit pour 1 524 mm (60 in), attache Fusion™

Largeur 84 in 2134 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale 82.1 in 2086 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale 60.9 in 1547 mm
Longueur de pointe 60 in 1524 mm
Largeur des pointes 6 in 152 mm
Ouverture de pince maximale 98.8 in 2510 mm
Ouverture de pince minimale 6 in 152 mm
Poids 4627.5 lb 2099 kg
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1 524 mm (60 in), attache Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.

Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.
Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Découvrez les offres disponibles pour  1 524 mm (60 in), attache Fusion™

Afficher davantage d'offres