2184 mm (86 in)

2184 mm (86 in) Tabliers porte-fourche pour grumes et bois débité

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
Coupleur Fusion™
Coupleur Fusion™
Configuration des pointes
Non orientables, flottantes
Non orientables, flottantes
Hauteur
59.8 in
1520 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Les portes-fourches pour grumes et bois débité Cat® sont utilisés pour charger, décharger, déplacer la plate-forme, trier et alimenter le parc à bois. Leurs pointes de fourche plates et leurs protections surélevées sont spécialement conçues pour manipuler des grumes brutes et le bois débité empilé.
Cat

Rehausses/protections de grumes

Les rehausses et les protections de grumes les empêchent de rouler vers les timoneries. Optimisent la possibilité de remplir la fourche à chaque passage tout en supportant de grandes charges.
Cat

Tabliers porte-fourches de plus grande largeur

Les tabliers porte-fourches de plus grande largeur augmentent la stabilité lors de la manutention de poteaux/charges de grande longueur.
Cat

Pointes plus larges

Les dents plus larges offrent une plus grande surface pour une meilleure stabilité lors du transport des matériaux de plus grande taille.
Cat

Configuration de pointes flottantes/non flottantes

Les configurations de pointes flottantes et non-flottantes sont facilement interchangeables en ajoutant/retirant simplement un boulon.

Spécifications produit pour 2184 mm (86 in)

Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Configuration des pointes Non orientables, flottantes Non orientables, flottantes
Hauteur 59.8 in 1520 mm
Poids 1241.2 lb 563 kg
Largeur 85.6 in 2174 mm
Longueur 19.1 in 485 mm

Découvrez comment 2184 mm (86 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  2184 mm (86 in)

Afficher davantage d'offres