Vue d'ensemble
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Spécifications clés
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Affichage de 1-6 sur 4
| Longueur hors tout | 79.1 in 2008 mm |
| Longueur | 72 in 1829 mm |
| Largeur | 7.1 in 180 mm |
| Hauteur | 40 in 1017 mm |
| Épaisseur de pointe | 2.6 in 65 mm |
| Capacité de charge | 8564.9 lb 3885 kg |
| Poids | 522.5 lb 237 kg |
| Configuration des pointes | Non orientables, non flottantes Non orientables, non flottantes |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit