| Longueur hors tout | 62.9 in 1598 mm |
| Longueur de pointe | 60 in 1524 mm |
| Largeur | 4.8 in 122 mm |
| Hauteur | 21.6 in 549 mm |
| Épaisseur de pointe | 1.8 in 45 mm |
| Capacité de charge | 6199.4 lb 2812 kg |
| Poids | 348.3 lb 158 kg |
Dents de fourche extra-robustes 1524 mm (60 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Longueur hors tout
- 62.9 in
- 1598 mm
- Longueur de pointe
- 60 in
- 1524 mm
- Largeur
- 4.8 in
- 122 mm
Vue d'ensemble
Les pointes de fourche extra-robustes renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1524 mm (60 in)
Découvrez comment 1524 mm (60 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires de fourche
1524 mm (60 in)
Sélectionné
- Longueur hors tout
- 62.9 in
- 1598 mm
- Longueur de pointe
- 60 in
- 1524 mm
- Largeur
- 4.8 in
- 122 mm
Accessoires de fourche
1219 mm (48 in)
- Longueur hors tout
- 50.9 in
- 1293 mm
- Longueur de pointe
- 48 in
- 1219 mm
- Largeur
- 4.8 in
- 122 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit