Vue d'ensemble
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Spécifications clés
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Affichage de 1-6 sur 4
| Longueur hors tout | 103.5 in 2628 mm |
| Longueur | 96 in 2438 mm |
| Largeur | 7.1 in 180 mm |
| Hauteur | 40 in 1016 mm |
| Épaisseur de pointe | 3 in 75 mm |
| Capacité de charge | 8558.3 lb 3882 kg |
| Poids | 718.7 lb 326 kg |
| Configuration des pointes | Non orientables, non flottantes Non orientables, non flottantes |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit