1219 mm (48 in)

Dents de fourche extra-robustes 1219 mm (48 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
50.9 in
1293 mm
Longueur de pointe
48 in
1219 mm
Largeur
4.8 in
122 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche extra-robustes renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Classification

Classification

Les fourches extra-robustes présentent une capacité nominale de Classe II pour répondre aux exigences de levage des machines suivantes : chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes.
Longueurs disponibles

Longueurs disponibles

Options de longueur de fourches extra-robustes - 1 067 mm (42 in), 1 219 mm (48 in) et 1 524 mm (60 in).

Spécifications produit pour 1219 mm (48 in)

Longueur hors tout 50.9 in 1293 mm
Longueur de pointe 48 in 1219 mm
Largeur 4.8 in 122 mm
Hauteur 21.6 in 549 mm
Épaisseur de pointe 1.8 in 45 mm
Capacité de charge 6199.4 lb 2812 kg
Poids 291 lb 132 kg

Découvrez comment 1219 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.