Photo en studio

Dents de fourche pour grumes et bois débité 1524mm (60in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
67 in
1703 mm
Longueur
60 in
1524 mm
Largeur
5.9 in
150 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.

Spécifications produit pour 1524mm (60in)

Longueur hors tout 67 in 1703 mm
Longueur 60 in 1524 mm
Largeur 5.9 in 150 mm
Hauteur 38 in 965 mm
Épaisseur des dents 2.6 in 65 mm
Capacité de charge 7639 lb 3465 kg
Poids 396.8 lb 180 kg
Configuration des pointes Orientables, flottantes Orientables, flottantes

Découvrez comment 1524mm (60in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit