1067 mm (42 in)

1067 mm (42 in) Dents de fourche extra-robustes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
44.9 in
1141 mm
Longueur de pointe
42 in
1067 mm
Largeur
4.8 in
122 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Classification

Classification

Les fourches extra-robustes présentent une capacité nominale de Classe II pour répondre aux exigences de levage des machines suivantes : chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes.
Longueurs disponibles

Longueurs disponibles

Options de longueur de fourches extra-robustes - 1 067 mm (42 in), 1 219 mm (48 in) et 1 524 mm (60 in).

Spécifications produit pour 1067 mm (42 in)

Longueur hors tout 44.9 in 1141 mm
Longueur de pointe 42 in 1067 mm
Largeur 4.8 in 122 mm
Hauteur 21.6 in 549 mm
Épaisseur de pointe 1.8 in 45 mm
Capacité de charge 6199.4 lb 2812 kg
Poids 260.1 lb 118 kg

Découvrez comment 1067 mm (42 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit