1219 mm (48 in)

Dents de fourche pour grumes et bois débité 1219 mm (48 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
55.1 in
1399 mm
Longueur
48 in
1219 mm
Largeur
5.9 in
150 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Les pointes de fourches pour grumes et bois débité Cat® sont utilisées pour charger, décharger, déplacer la plate-forme, trier et alimenter le parc à bois. Leurs pointes de fourche plates et leurs protections surélevées sont spécialement conçues pour manipuler des grumes brutes et le bois débité empilé.
Pointes encore plus surbaissées

Pointes encore plus surbaissées

Les pointes surbaissées offrent une meilleure visibilité pour le chargement de camions.
Pointes en caissons coniques

Pointes en caissons coniques

Les pointes en caissons coniques ont une forme conique afin de permettre au conducteur d'insérer les pointes entre les grumes pour les trier et faciliter le déchargement de la charge utile de manière plus contrôlée.
Pointes plus larges

Pointes plus larges

Les dents plus larges offrent une plus grande surface pour une meilleure stabilité lors du transport des matériaux de plus grande taille.

Spécifications produit pour 1219 mm (48 in)

Longueur hors tout 55.1 in 1399 mm
Longueur 48 in 1219 mm
Largeur 5.9 in 150 mm
Hauteur 38 in 965 mm
Épaisseur de pointe 2.6 in 65 mm
Capacité de charge 9700.3 lb 4400 kg
Poids 343.9 lb 156 kg
Configuration des pointes Orientables, flottantes Orientables, flottantes

Découvrez comment 1219 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1219 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres