1370 mm (54 in)

1370 mm (54 in) Dents de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
53.9 in
1370 mm
Largeur des pointes
5.9 in
150 mm
Hauteur des pointes
29.8 in
758 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Classification

Les fourches présentent une capacité nominale de Classe II pour répondre aux exigences de levage des machines suivantes : chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes.
Cat

Conception à déport

Les pointes de fourche à palettes déportées sont utilisées pour éviter le cavage du bras de chargement dans les applications de plate-forme de tombereau. Les fourches déportées présentent la capacité nominale de Classe III requise pour une capacité de levage supérieure.
Cat

Longueurs disponibles

Options de longueur de fourche - 910 mm (36 in), 1 070 mm (42 in), 1 120 mm (44 in), 220 mm (48 in), 1 370 mm (54 in) et 1 524 mm (60 in).

Spécifications produit pour 1370 mm (54 in)

Longueur de pointe 53.9 in 1370 mm
Largeur des pointes 5.9 in 150 mm
Hauteur des pointes 29.8 in 758 mm
Épaisseur de pointe 2.4 in 60 mm
Poids des pointes 323 lb 146.5 kg
Longueur hors tout 58.1 in 1475 mm

Découvrez comment 1370 mm (54 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1370 mm (54 in)

Afficher davantage d'offres