1 323 mm (52,1 in)

1 323 mm (52,1 in) Positionneurs

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
15.9 in
404 mm
Largeur
52.1 in
1323 mm
Poids
49.8 lb
22.6 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Facilité de pose

Facilité de pose

Le positionneur de fourche extra-robuste peut être facilement et rapidement boulonné sur les tabliers porte-fourches Cat® existants pour chargeurs compacts rigides.
Productivité accrue

Productivité accrue

La productivité est significativement accrue grâce au fait de pouvoir déplacer les fourches sans sortir de la cabine et le conducteur peut placer la charge avec précision sans autre manœuvre de la machine.
Régleurs de débit

Régleurs de débit

Peuvent être utilisés pour réguler le débit hydraulique en contrôlant la vitesse du mouvement de la fourche en cours de fonctionnement.

Spécifications produit pour 1 323 mm (52,1 in)

Hauteur 15.9 in 404 mm
Largeur 52.1 in 1323 mm
Poids 49.8 lb 22.6 kg
Longueur 2.6 in 65 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment 1 323 mm (52,1 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit