1 829 mm (72 in) - Droit

Dents de fourche pour la construction 1 829 mm (72 in) - Droit

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
78.5 in
1994 mm
Longueur
72 in
1829 mm
Largeur
5.9 in
150 mm

Vue d'ensemble

Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction

Spécifications produit pour 1 829 mm (72 in) - Droit

Longueur hors tout 78.5 in 1994 mm
Longueur 72 in 1829 mm
Largeur 5.9 in 150 mm
Hauteur 29.7 in 754 mm
Épaisseur de pointe 2.6 in 65 mm
Capacité de charge 6448.5 lb 2925 kg
Poids 377 lb 171 kg
Configuration des pointes Côté droit Côté droit

Découvrez comment 1 829 mm (72 in) - Droit soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 829 mm (72 in) - Droit

Afficher davantage d'offres