Vue d'ensemble
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
Spécifications clés
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
| Longueur hors tout | 78.5 in 1994 mm |
| Longueur | 72 in 1829 mm |
| Largeur | 5.9 in 150 mm |
| Hauteur | 29.7 in 754 mm |
| Épaisseur de pointe | 2.6 in 65 mm |
| Capacité de charge | 6448.5 lb 2925 kg |
| Poids | 377 lb 171 kg |
| Configuration des pointes | Côté gauche Côté gauche |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit