1 219 mm (48 in)

Dents de fourche à palettes 1 219 mm (48 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des griffes
4,0 in
102,0 mm
Épaisseur des dents
2,0 in
51,0 mm

Spécifications produit pour 1 219 mm (48 in)

Largeur des griffes 4,0 in 102,0 mm
Épaisseur des dents 2,0 in 51,0 mm

Découvrez comment 1 219 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image non disponible

Image non disponible

Découvrez les offres disponibles pour  1 219 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres