1 812 mm (71 in), attache ISO

1 812 mm (71 in), attache ISO Fourches à grappin de triage

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
71.3 in
1812 mm
Longueur de pointe
49.4 in
1256 mm
Surface du grappin
20.6 ft²
1.91 m²

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Application

Application

Conçue et construite pour les grumes et le bois débité, elle est essentiellement utilisée pour le déplacement de grumes à partir de tas empilés aux fins de traitement ultérieur.
Capacité de manutention de bois débité

Capacité de manutention de bois débité

Spécialement construite pour les applications de grumes et de bois débité, la fourche à pince de tri est équipée d'une grande pince permettant une ouverture de 21 pieds carrés pour le matériau.
Force de serrage régulée par pression

Force de serrage régulée par pression

Le régulateur de pression intégré permet de régler la force de serrage en minimisant ainsi le risque de dommage du matériau transporté.
Pointes courtes

Pointes courtes

Spécialement conçue pour glisser sous les tas de grumes et les faire rouler dans la pince. Les pointes courtes permettent une commande précise lors du chargement de grumes dans la pince.
Bandes d'usure remplaçables

Bandes d'usure remplaçables

Les bandes d'usure à boulonner sur le dessous de la pince peuvent être facilement remplacées lors des intervalles d'entretien réguliers, ceci évite des soudures supplémentaires.
Configurable par l'utilisateur

Configurable par l'utilisateur

Les différentes pointes de fourche disponibles permettent de configurer la pince de tri en fonction de la machine et de l'opération.

Spécifications produit pour 1 812 mm (71 in), attache ISO

Largeur 71.3 in 1812 mm
Longueur de pointe 49.4 in 1256 mm
Surface du grappin 20.6 ft² 1.91 m²
Hauteur du grappin 102.6 in 2606 mm
Poids du grappin 3741.2 lb 1697 kg
Type d'interface Attache ISO Attache ISO
Poids en ordre de marche 33276.5 lb 15094 kg

Découvrez comment 1 812 mm (71 in), attache ISO soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Petite Chargeuse sur pneus 938M Cat® et fourches à pince de tri au travail

Fourches à pince de tri Cat® en train de ramasser une charge

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Petite Chargeuse sur pneus 938M Cat® et fourches à pince de tri au travail
Fourches à pince de tri Cat® en train de ramasser une charge