1829 mm (72 in)

Fourches à grappin industrielles 1829 mm (72 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
72 in
1829 mm
Hauteur - Grappins fermés
32 in
814 mm
Ouverture des mâchoires
38 in
965 mm

Vue d'ensemble

Les fourches à grappin industriel Cat® sont conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Largeur 72 in 1829 mm
Hauteur - Grappins fermés 32 in 814 mm
Ouverture des mâchoires 38 in 965 mm
Longueur 36.5 in 927.4 mm
Longueur utile des dents 21.8 in 553 mm
Poids 1208.1 lb 548 kg
Diamètre de pointe 1.8 in 44.5 mm
Nombre de dents 11 11

Découvrez comment 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1829 mm (72 in)

Afficher davantage d'offres