2 479 mm (98 in)

Fourches à grumes 2 479 mm (98 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des fourches
98 in
2489 mm
Largeur hors griffes
95 in
2412 mm
Largeur entre les pointes de fourches
95 in
2412 mm

Spécifications produit pour 2 479 mm (98 in)

Largeur des fourches 98 in 2489 mm
Largeur hors griffes 95 in 2412 mm
Largeur entre les pointes de fourches 95 in 2412 mm
Longueur de dent 98 in 2479 mm
Largeur des griffes 14.1 in 358 mm
Hauteur intérieure 78 in 1972 mm
des pinces 149 in 3794 mm
Surface effective 76.4 ft² 7.1 m²
Poids 17458 lb 7919 kg

Découvrez comment 2 479 mm (98 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2 479 mm (98 in)

Afficher davantage d'offres