1 372 mm (54 in), attache Fusion™

Semi-fourches de scierie 1 372 mm (54 in), attache Fusion™

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70 in
1778 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale
65.7 in
1670 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale
47.6 in
1210 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Application

Application

Déchargement et chargement efficaces des tombereaux, tri de précision des stocks de mâts et plate-formes sur le chantier, alimentation efficace des scieries et manutention des autres matériaux longs et en vrac.
Bras de fourche arrière plats à 90 degrés

Bras de fourche arrière plats à 90 degrés

Les bras de fourche arrière plats à 90 degrés permettent de transporter tant du bois débité ou d'autres éléments sur palettes sur des grumes en vrac.
Écartement des bras de fourche réglables

Écartement des bras de fourche réglables

Les bras de fourche réglables peuvent être configurés selon 9 écartements différents pour bénéficier d'une polyvalence maximale dans vos applications spécifiques.
Pince supérieure étroite

Pince supérieure étroite

La pince supérieure étroite a été conçue pour se fermer entre les bras de fourche, ce qui permet au conducteur de parfaitement serrer un grume individuel.
Bras de fourche flottants/non flottants

Bras de fourche flottants/non flottants

Les bras de fourche flottants/non flottants sont réglables selon 3 configurations d'écartement différents et peuvent être verrouillés ou configurés de façon à flotter.
Support du guide d'utilisation et d'entretien monté sur l'outil

Support du guide d'utilisation et d'entretien monté sur l'outil

Monté sur outil et étanche aux éléments, ce support comprend tous les manuels du conducteur et tous les guides d'entretien nécessaires pour une utilisation correcte de l'outil de travail.

Spécifications produit pour 1 372 mm (54 in), attache Fusion™

Largeur 70 in 1778 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale 65.7 in 1670 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale 47.6 in 1210 mm
Longueur de pointe 54 in 1372 mm
Largeur des pointes 6 in 152 mm
Ouverture de pince maximale 98.8 in 2510 mm
Ouverture de pince minimale 6 in 152 mm
Poids 4327.7 lb 1963 kg
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1 372 mm (54 in), attache Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.

Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.
Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Découvrez les offres disponibles pour  1 372 mm (54 in), attache Fusion™

Afficher davantage d'offres