| Hauteur | 37 in 941 mm |
| Largeur | 63.5 in 1614 mm |
| Poids | 1142 lb 518 kg |
| Longueur | 16 in 406 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Tabliers de fourche à palettes 1614 mm (64 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Hauteur
- 37 in
- 941 mm
- Largeur
- 63.5 in
- 1614 mm
- Poids
- 1142 lb
- 518 kg
Vue d'ensemble
Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1614 mm (64 in)
Découvrez comment 1614 mm (64 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Fourches
1614 mm (64 in)
Sélectionné
- Hauteur
- 37 in
- 941 mm
- Largeur
- 63.5 in
- 1614 mm
- Poids
- 1142 lb
- 518 kg
Fourches
1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908
- Hauteur
- 25 in
- 634 mm
- Largeur
- 51.2 in
- 1300 mm
- Largeur hors tout
- 51.7 in
- 1312 mm
Fourches
1550 mm (61 in)
- Hauteur
- 31.2 in
- 793 mm
- Largeur
- 61 in
- 1550 mm
- Poids
- 502.7 lb
- 228 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit