1220 mm (48 in)

Fourches pour bloc 1220 mm (48 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Longueur des dents de fourche
48 in
1219 mm
Largeur des griffes
2 in
50 mm
Épaisseur des dents
2 in
50 mm

Spécifications produit pour 1220 mm (48 in)

Longueur des dents de fourche 48 in 1219 mm
Largeur des griffes 2 in 50 mm
Épaisseur des dents 2 in 50 mm
Poids des pointes 75 lb 35 kg

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Fourches - Chargeur à bras télescopique

Fourches - Chargeur à bras télescopique

Découvrez les offres disponibles pour  1220 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres