Dents de fourche à palettes 1 200 mm (47 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des griffes
4,0 in
100,0 mm
Épaisseur des dents
2,36 in
60 mm

Vue d'ensemble

Prennent en charge une large gamme de matériaux, notamment les matériaux volumineux, les charges sur palettes et les charges à quatre poches.

Spécifications produit pour 1 200 mm (47 in)

Largeur des griffes 4,0 in 100,0 mm
Épaisseur des dents 2,36 in 60 mm

Découvrez comment 1 200 mm (47 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1 200 mm (47 in)

Afficher davantage d'offres