Fusion 1830 mm (72 in)

Fourches à palettes Fusion 1830 mm (72 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Épaisseur des dents
3 in
65 mm
Largeur des griffes
6 in
150 mm
Hauteur
33.1 in
840 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

100% Conformes aux normes ITA classe IV

  • Vous êtes plus productif lorsque la fourche s'adapte à la palette. Les dents de fourche respectent les normes de l'International Trucking Association en matière de charges sur palettes ; vous êtes donc assuré d'en être satisfait.
  • Travaillez efficacement aussi bien sur les camions, les conteneurs et les quais de chargement qu'en dehors.
  • Homologuées pour des capacités standard ITA.
Cat

Conçu pour être à votre service

  • Vous pouvez sélectionner une largeur maximale ou minimale - aucun outil requis. Un réglage et c'est parti.
  • Les six points de verrouillage sont disposés à intervalles réguliers, 6,3 in. d'écart.
  • Choisissez ce qui vous convient le mieux : des dents de 60" ou 72" non-pivotantes sont disponibles pour s'adapter à vos charges type.
  • Compatibles avec toutes les chargeuses équipées d'un coupleur Fusion : attrapez-le lorsque vous en avez besoin. Lâchez-le lorsque vous avez terminé.
Cat

Pris en charge par votre concessionnaire Cat

  • Obtenez des machines pour vos fourches, vos machines et bien plus encore auprès de votre concessionnaire Cat local.
  • Les pièces et l'assistance technique sont disponibles où que vous travailliez… même à l'autre bout du monde.

Spécifications produit pour Fusion 1830 mm (72 in)

Épaisseur des dents 3 in 65 mm
Largeur des griffes 6 in 150 mm
Hauteur 33.1 in 840 mm
Largeur 84 in 2134 mm
Largeur des dents extérieures - Écartement maximal 87.3 in 2070 mm
Poids en ordre de marche 2092 lb 949 kg

Découvrez comment Fusion 1830 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Modèle

Découvrez les offres disponibles pour  Fusion 1830 mm (72 in)

Afficher davantage d'offres