1 525 mm (60 in)

1 525 mm (60 in) Dents de fourche à palettes

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des griffes
6 in
152,0 mm
Épaisseur des dents
2,36 in
60 mm

Spécifications produit pour 1 525 mm (60 in)

Largeur des griffes 6 in 152,0 mm
Épaisseur des dents 2,36 in 60 mm

Découvrez comment 1 525 mm (60 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image non disponible

Image non disponible

Découvrez les offres disponibles pour  1 525 mm (60 in)

Afficher davantage d'offres