2 802 mm (110 in)

Fourches à grumes 2 802 mm (110 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des fourches
110 in
2802 mm
Largeur hors griffes
108 in
2752 mm
Largeur entre les pointes de fourches
89 in
2256 mm

Spécifications produit pour 2 802 mm (110 in)

Largeur des fourches 110 in 2802 mm
Largeur hors griffes 108 in 2752 mm
Largeur entre les pointes de fourches 89 in 2256 mm
Longueur de dent 72 in 1826 mm
Largeur des griffes 9.8 in 248 mm
Hauteur intérieure 61 in 1540 mm
des pinces 116 in 2936 mm
Surface effective 25.8 ft² 2.4 m²
Poids 7020 lb 3184 kg

Découvrez comment 2 802 mm (110 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2 802 mm (110 in)

Afficher davantage d'offres