Limiteur d'attaque HM316

Limiteur d'attaque HM316 Débroussailleuses-déchiqueteuses

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
74.1 in
1882 mm
Largeur de travail
62.3 in
1582 mm
Longueur
53.3 in
1354 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 11

Application

Application

Utilisez les débroussailleuses-déchiqueteuses pour le débroussaillement, la gestion de la végétation, la réhabilitation de terres non labourées, l'entretien des milieux naturels, le broyage des résidus d'élagage et des déchets organiques pour la production de biomasse.
Déchiquetage hautes performances

Déchiquetage hautes performances

Conçues pour une coupe haute performance et un déchiquetage de la végétation et de broussailles en terrain boisé classique. Réduit les arbrisseaux, les arbustes et les jeunes arbres en matériau de paillage.
Débroussailleuse robuste

Débroussailleuse robuste

La robuste débroussailleuse est capable de tailler des arbres de 200mm (8in) de diamètre pour des applications de défrichement efficaces.
Moteur hydraulique deux vitesses

Moteur hydraulique deux vitesses

Le moteur hydraulique à pistons axiaux à deux vitesses fournit des performances régulières et efficaces tout en offrant un couple optimal avec des charges de matériaux variables.
Châssis de poussée réglable

Châssis de poussée réglable

Le châssis de poussée réglable équipé de série permet le contrôle précis des arbres pour une coupe et une efficacité optimales. La conception à profil bas améliore la visibilité du conducteur et les segments à goupille offrent la possibilité de contrôler la section de dent utilisée pour la coupe afin de prolonger la durée de vie des dents.
Manomètre à codage couleur

Manomètre à codage couleur

Le manomètre à codage couleur est un équipement standard qui fournit au conducteur un retour d'information permettant de maximiser la productivité. Par les zones de couleur verte, jaune et rouge, le conducteur est informé de la charge appliquée à la débroussailleuse-déchiqueteuse et de la possibilité ou non d'effectuer des réglages pour maximiser la productivité en modifiant les charges de matériaux.

Spécifications produit pour Limiteur d'attaque HM316

Largeur hors tout 74.1 in 1882 mm
Largeur de travail 62.3 in 1582 mm
Longueur 53.3 in 1354 mm
Hauteur hors tout 58.3 in 1480 mm
Poids 3053.4 lb 1385 kg
Mode de transmission Courroie multiple Courroie multiple
Moteur Piston axial à deux vitesses Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 120-125 l/min (31-33 US gpm) 120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour 2576-2683 tr/min 2576-2683 tr/min
Dents fixes par tambour 26 26
Diamètre de coupe maximal 7.9 in 200 mm
Profondeur de coupe maximale 1 in 26 mm

Découvrez comment Limiteur d'attaque HM316 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View