HM208

HM208 Débroussailleuses-déchiqueteuses

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
40.4 in
1026 mm
Largeur de travail
32.2 in
818 mm
Longueur
28.1 in
714 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Application

Application

Utilisez les débroussailleuses-déchiqueteuses pour le débroussaillement, la gestion de la végétation, la réhabilitation de terres non labourées, l'entretien des milieux naturels, le broyage des résidus d'élagage et des déchets organiques pour la production de biomasse.
Moteur à piston à cylindrée variable

Moteur à piston à cylindrée variable

Lorsque la pression du moteur se rapproche d'une condition de calage, la cylindrée du moteur change pour fournir un couple élevé à faible régime afin d'alimenter le matériau avec un risque réduit de calage. Le moteur repasse automatiquement en cylindrée pour un fonctionnement à régime rapide dès que le matériau a été dégagé.
Tambour équilibré

Tambour équilibré

Tambour de déchiquetage équilibré en poids pour des performances de déchiquetage maximales et un fonctionnement régulier. La conception de dents décalées permet le contact constant d'une seule dent avec le matériau pour des performances de coupe efficaces.
Flexibles hydrauliques XTC Cat®

Flexibles hydrauliques XTC Cat®

Les canalisations hydrauliques à débranchement rapide permettent de changer facilement d'outil. La conduite de retour au carter prolonge la durée de vie du moteur et protège les composants internes du moteur. Une protection de flexible à revêtement spiralé protège les canalisations hydrauliques pendant l'utilisation.
Deux portes hydrauliques

Deux portes hydrauliques

Les deux portes hydrauliques (avant et arrière) équipées de série permettent une recirculation des débris dans le tambour plus longtemps pour un produit fini plus fin.
Support intégré

Support intégré

Le support intégré facilite l'accès à l'équipement aux fins de dépose. Permet de positionner la débroussailleuse-déchiqueteuse bien à plat pour le remisage.

Spécifications produit pour HM208

Largeur hors tout 40.4 in 1026 mm
Largeur de travail 32.2 in 818 mm
Longueur 28.1 in 714 mm
Hauteur hors tout 41.9 in 1065 mm
Poids 1080.3 lb 490 kg
Mode de transmission Entraînement par courroie trapézoïdale Entraînement par courroie trapézoïdale
Moteur Piston axial à deux vitesses Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 70-130 l/min (18-34 US gpm) 70-130 l/min (18-34 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
Vitesse du tambour 2770-2890 TR/MIN 2770-2890 TR/MIN
Dents fixes par tambour 15 15
Diamètre de coupe maximal 120-200 mm (5-8 in) 120-200 mm (5-8 in)

Découvrez comment HM208 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Débroussailleuse-déchiqueteuse HM210 Cat® en train de défricher des buissons par-dessus une clôture

Vue du côté droit

Débroussailleuse-déchiqueteuse HM210 Cat® en intervention

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Débroussailleuse-déchiqueteuse HM210 Cat® en train de défricher des buissons par-dessus une clôture
Vue du côté droit
Débroussailleuse-déchiqueteuse HM210 Cat® en intervention

Découvrez les offres disponibles pour  HM208

Afficher davantage d'offres