Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications clés
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| Poids | 264.6 lb 120 kg |
| Largeur hors tout | 49.7 in 1263 mm |
| Longueur hors tout | 22.4 in 570 mm |
| Hauteur hors tout | 11.5 in 291 mm |
| Diamètre d'axe | 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in) |
| Taille du support de montage | B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65 |
Afficher davantage d'offres