Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications clés
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Poids | 55.1 lb 25 kg |
| Largeur hors tout | 11.8 in 300 mm |
| Longueur hors tout | 13.4 in 340 mm |
| Hauteur hors tout | 8.1 in 207 mm |
| Diamètre d'axe | 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in) 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in) |
| Taille du support de montage | Petites-Intermédiaires Petites-Intermédiaires |
Afficher davantage d'offres