| Type d'interface | À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes) |
| Poids | 33.1 lb 15 kg |
| Largeur hors tout | 12.7 in 323 mm |
| Longueur hors tout | 17.3 in 440 mm |
| Hauteur hors tout | 12.2 in 310 mm |
| Diamètre d'axe | 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) |
| Taille du support de montage | Petit-Grand Petit-Grand |
Supports Support de montage de 5 tonnes - À claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Type d'interface
- À claveter (Accouplement par axes)
- À claveter (Accouplement par axes)
- Poids
- 33.1 lb
- 15 kg
- Largeur hors tout
- 12.7 in
- 323 mm
Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications produit pour Support de montage de 5 tonnes - À claveter
Découvrez comment Support de montage de 5 tonnes - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires pour marteau
Support de montage de 5 tonnes - À claveter
Sélectionné
- Type d'interface
- À claveter (Accouplement par axes)
- À claveter (Accouplement par axes)
- Poids
- 33.1 lb
- 15 kg
- Largeur hors tout
- 12.7 in
- 323 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage de 45-50 mm - À claveter
- Type d'interface
- À claveter
- À claveter
- Poids
- 176.4 lb
- 80 kg
- Largeur hors tout
- 17.2 in
- 437 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage - À claveter
- Type d'interface
- À claveter (Accouplement par axes)
- À claveter (Accouplement par axes)
- Poids
- 211.6 lb
- 96 kg
- Largeur hors tout
- 17.2 in
- 437 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour Support de montage de 5 tonnes - À claveter
Afficher davantage d'offres