G308

Grappins de démolition et de tri G308

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Surface du grappin
8.5 ft³
240 l
Poids
1084.7 lb
492 kg
Catégorie de machine
Minipelle hydraulique 7 à 10 tonnes
Minipelle hydraulique 7 à 10 tonnes

Vue d'ensemble

Conçu pour la manipulation et le tri rapides et efficaces de matériaux de différentes formes.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Plaques latérales perforées verticalement

Plaques latérales perforées verticalement

Meilleure visibilité de la charge et positionnement plus facile. Les plaques sont durcies selon les normes HB450, offrant une résistance à l'usure supérieure.
Axes spécialement conçus

Axes spécialement conçus

Les axes surdimensionnés ont une haute résistance aux forces de torsion et offrent une durabilité accrue. Les bagues rainurées permettent un graissage facile.
Timonerie conçue de manière optimale

Timonerie conçue de manière optimale

Augmentation minimale de la hauteur lors de l'ouverture et de la fermeture. Un guidage optimal du vérin assure des forces de serrage élevées lors de la fermeture.
Vérin surdimensionné avec clapet de maintien de charge

Vérin surdimensionné avec clapet de maintien de charge

Garantit une force de serrage uniforme et puissante pour prévenir la perte de la charge. Le clapet de maintien de charge maintient la force de serrage constante, même lors de la manœuvre du grappin ou de la machine, pour assurer un mouvement contrôlé de la charge.
Design fin

Design fin

Manœuvrabilité facilitée dans la construction de bâtiments ou dans des conteneurs lors d'applications de démolition et de recyclage. Un routage optimal des tuyaux de raccordement évite les dommages.
Lame de coupe à boulonner robuste

Lame de coupe à boulonner robuste

Offre une longue durée de vie en termes d'usure. Les boulons de soc utilisent des écrous encastrés et sont entièrement protégés.

Spécifications produit pour G308

Surface du grappin 8.5 ft³ 240 l
Poids 1084.7 lb 492 kg
Catégorie de machine Minipelle hydraulique 7 à 10 tonnes Minipelle hydraulique 7 à 10 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire 55.3 in 1404 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur 0.2 in 6 mm
Largeur totale (mors ouverts) 61.5 in 1562 mm
Type d'interface S45, S50, CW-10, à claveter, goupille de blocage S45, S50, CW-10, à claveter, goupille de blocage
Largeur hors tout (mors fermés) 34.4 in 875 mm
Hauteur totale (mors ouverts) 40.7 in 1033 mm
Hauteur totale (mors fermés) 47.4 in 1205 mm
Profondeur hors tout 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis 2e auxiliaire 2e auxiliaire
Matériau de bord Equivalent HB500 Equivalent HB500
Débit hydraulique optimal Préhension 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm) Préhension 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Force de fermeture maximale 4.9 Sh Ton 44 kN

Découvrez comment G308 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.