| Capacité | 0.50 yd³ 400 l |
| Capacité de levage maximale | 11023 lb 5000 kg |
| Types de pinces en option | Semi-ouverte, fermée Semi-ouverte, fermée |
| Nombre de dents | 5 5 |
| Poids minimum recommandé de l'élément | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de l'élément | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Poids minimum recommandé de l'élément | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de l'élément | 21 ton (US) 21 ton (US) |