CTV30-3400-BOCE

Grappin en demi-coquille CTV30-3400-BOCE Grappins en demi-coquille

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
4.5 yd³
3400 l
Poids en ordre de marche
7066 lb
3205 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Oui
Oui

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Hautes performances

Hautes performances

  • Avec jusqu'à 10 % de capacité de remplissage en plus par rapport aux autres grappins en demi-coquille disponibles, vous pouvez transférer de larges volumes de matériaux en vrac tels que des grains, du charbon, du sable et du gravier.
  • Déplacez des charges importantes grâce à une large ouverture des pinces pour la manutention.
  • La puissante force de fermeture des coquilles de grappin, associée aux temps d'ouverture et de fermeture rapides, vous aide à raccourcir vos temps de cycle et à rester à la tâche pour déplacer davantage de tonnes par heure.
  • Le localisateur d'équipement PL161 Cat est un appareil Bluetooth qui vous permet de trouver votre accessoire rapidement et simplement. Le lecteur Bluetooth embarqué de la machine et l'application Cat sur votre téléphone permettent de détecter automatiquement l'emplacement de l'appareil.
  • Obtenez des charges cibles précises et augmentez l'efficacité de chargement grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile sans avoir à pivoter.
  • Les machines Cat sont préprogrammées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
Longue durée de vie

Longue durée de vie

  • Les flexibles du vérin sont montés dans la structure avec deux panneaux de maintenance amovibles pour aider à fournir une protection optimale pendant votre travail.
  • Des matériaux de haute qualité et résistant à l'usure sont utilisés, notamment sur les coquilles.
  • Les points d'articulation équipés de pare-poussière et de paliers lisses vous aideront à accroître la durée de vie du produit.
  • Équipés d'amortisseurs, les deux vérins haute qualité amortissent le mouvement d'ouverture des coquilles pour gérer des pressions hydrauliques jusqu'à 5 076 psi (35 000 kPa) et permettre une utilisation plus souple avec moins de vibrations dans la cabine.
  • Deux crochets de levage sont équipés de série. Ils sont placés des deux côtés de l'outil, ce qui vous aidera à descendre de petites machines dans la soute de navires pour terminer la tâche sans avoir besoin de changer d'accessoire ou de machine.
Des options adaptées à vos besoins

Des options adaptées à vos besoins

  • Vous avez le choix parmi une large gamme de grappins en demi-coquille adaptés à toutes les tailles de pelles hydrauliques et pelles pour manutention. La grande capacité de matériaux s'étend d'1 m³ (1,25 yd³) à 6,1 m³ (8 yd³).
  • L'option de lame de coupe à boulonner pour la coquille aidera à accroître la durée de vie du produit et fonctionne mieux pour les matériaux plus abrasifs.
  • Les lames de coupe à boulonner offrent des décapeuses pour améliorer le vidage des matériaux collants pour les tâches les plus complexes.
Facilité d'entretien

Facilité d'entretien

  • Les pare-poussière améliorés aident à bloquer les contaminants afin de faire fonctionner votre outil plus longtemps.
  • Les coquilles sont fabriquées en acier haute qualité pour résister à davantage de tâches, tout comme les lames de coupe à boulonner.
  • Un accès au niveau du sol à tous les points de graissage et des panneaux amovibles simplifient grandement la maintenance.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV30-3400-BOCE

Capacité 4.5 yd³ 3400 l
Poids en ordre de marche 7066 lb 3205 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Oui Oui
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 45 ton (US) 45 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 65 ton (US) 65 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV30-3400-BOCE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV30-3400-BOCE

Grappin en demi-coquille - CTV30-3400-BOCE

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin en demi-coquille CTV30-3400-BOCE

Afficher davantage d'offres