Grappin de démolition et de triage G324 WH : 587-8985

Grappins de démolition et de tri Grappin de démolition et de triage G324 WH : 587-8985

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Types d'enveloppes en option
Perforée
Perforée

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Précision de commande

Précision de commande

  • Déplacez des charges importantes grâce à une large ouverture des pinces pour la manutention.
  • Des pinces synchronisées et une maîtrise totale de la charge à chaque mouvement grâce au vérin monté transversalement.
  • Maintenez votre serrage sur des charges importantes ou récupérez, triez et placez des matériaux de petite taille grâce à des butées anti-chevauchement pour le contact des mâchoires bord à bord et évitez ainsi le chevauchement.
  • Filtrez la saleté et tout matériau fin grâce à des pinces à claire-voie et perforées, qui offrent aussi au conducteur une bonne visibilité sur la charge.
  • Le tri des matériaux est rapide, ce qui facilite le tri sur site et permet d'économiser sur les frais de décharge.
  • Le mouvement des pinces est fluide et contrôlé par l'amortissement du vérin.
  • La butée intégrée bloque le rotateur et empêche les pinces de s'ouvrir pendant le transport.
Hautes performances

Hautes performances

  • La conception à vérin unique à large alésage permet de bénéficier d'une importante force de serrage et de temps de cycles rapides.
  • Soupape de retenue de charge standard :
    • Maintient la pression sur le vérin et la charge sans qu'il soit nécessaire pour le conducteur d'enclencher constamment la fonction de fermeture, améliorant ainsi son confort et l'ergonomie.
    • Sécurise les matériaux en cas de perte de pression hydraulique ou de flexible endommagé.
    • Lorsqu'elle est activée, le débit d'huile vers le grappin est bloqué, ce qui réduit la consommation de carburant.
  • Travaillez à proximité des bords et parois de conteneurs. Le profil de la pince du grappin ne dispose d'aucun dégagement à partir de la lame de coupe par rapport aux parois et bords verticaux, ce qui offre un accès facile aux angles dans les camions, conteneurs, bacs poubelles et pour tous les angles de 90 degrés.
  • Un accès facile aux pièces internes grâce à de larges panneaux de maintenance.
  • Optimisez l'utilisation de votre grappin grâce à un moteur de couple élevé et à des intervalles d'entretien plus longs.
Durable et résistant

Durable et résistant

  • Les pinces renforcées en acier haute résistance sont conçues pour les conditions et applications les plus exigeantes, telles que le démolition principale et secondaire, le recyclage, les stations de transfert des déchets, l'enlèvement des arbres, la construction de murs de soutènement, et bien d'autres encore.
  • Les vis à tête fraisées de la lame de coupe et le profil intérieur lisse de la pince permettent de saisir et déposer aisément et efficacement les matériaux.
  • Grâce à son moteur situé dans la couronne extérieure, le grappin dispose d'une importante puissance de rotation, permettant de tordre et d'arracher les matériaux.
  • Le circuit hydraulique à pivot offre une plus grande fiabilité et les fonctions d'ouverture et de fermeture s'actionnent indépendamment de la rotation.
  • Faites tourner et alignez le grappin pour récupérer et saisir des matériaux à partir de n'importe quel angle sans déplacer la machine, évitant ainsi l'usure prématurée de votre train de roulement.
  • Le conducteur reste bien en sécurité dans la cabine et peut ainsi démonter des structures entières avec le grappin.
Fiable et facile à entretenir

Fiable et facile à entretenir

  • Une rotation protégée grâce au moteur de couple élevé pour une longue durée de vie.
  • Les roulements et les pare-poussière sont placés à l'intérieur et sont ainsi protégés des dommages et des débris.
  • Les pare-poussière intérieurs permettent un jeu axial plus faible, une surface usinée plus importante, une protection optimale contre les dommages et une consommation de graisse plus faible.
  • Diminuez le temps d'immobilisation en disposant pour votre grappin de lames de coupe résistantes à l'abrasion et faciles à remplacer.
  • Un accès au niveau du sol à tous les points de graissage et des panneaux amovibles simplifient grandement la maintenance.
Des options adaptées à vos besoins

Des options adaptées à vos besoins

  • Répondez à vos besoins spécifiques avec un grappin rotatif ou statique et différentes options de pinces.
  • Grappins G300 et G300 GC rotatifs
    • Faites tourner les grappins de série G300 à 360 degrés dans toutes les directions, sans limitation due à la bague pivotante et au moteur, afin de les positionner de manière précise.
    • Modèles standard : idéaux pour les applications exigeantes et une utilisation fréquente.
    • Modèles GC : idéaux pour les applications plus légères et une utilisation occasionnelle.
  • Grappins G200 GC statiques
    • Grappin non rotatif, dont l'utilisation est prévue associée à Tilt-Rotator
    • Idéal pour les applications plus légères et une utilisation occasionnelle.
  • Types de pinces :
    • Pince à claire-voie : convient à la démolition primaire et secondaire et à d'autres applications difficiles.
    • Pince pleine : convient à des applications de traitement et de triage de gros volumes pour des matériaux importants et en vrac.
    • Pince perforée : la capacité la plus importante et convient à des application de traitement et de triage de gros volumes pour des matériaux de faible masse volumique.
  • Les grappins disposant d'une nomenclature de traitement des déchets peuvent déplacer de 33 à 150 % de matériaux supplémentaires par rapport aux modèles standards de taille identique.
  • Modèles à tête supérieure fixe : certains modèles intègrent la plaque de charnière spécifique CW, fixée sur la tête supérieure. En raison d'une plus faible hauteur et d'un poids moins important, la stabilité de la machine en est améliorée.

Spécifications produit pour Grappin de démolition et de triage G324 WH : 587-8985

Types d'enveloppes en option Perforée Perforée

Découvrez comment Grappin de démolition et de triage G324 WH : 587-8985 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Grappin de démolition et de triage pour le traitement de déchets G324

Grappin de démolition et de triage déplaçant un gros rocher

Capacité de rotation complète des grappins de série G300

Grappin série G300 GC triant des rebuts de bois

Grappin triant des rebuts de pneus

Grappin série G200 GC déplaçant des rochers

Grappin déplaçant des déchets

Grappin de démolition et de triage pour le traitement de déchets G324
Grappin de démolition et de triage déplaçant un gros rocher
Capacité de rotation complète des grappins de série G300
Grappin série G300 GC triant des rebuts de bois
Grappin triant des rebuts de pneus
Grappin série G200 GC déplaçant des rochers
Grappin déplaçant des déchets

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin de démolition et de triage G324 WH : 587-8985

Afficher davantage d'offres