CW-45

Attaches CW CW-45

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
946 lb
430 kg
Largeur
27.6 in
690 mm
Capacité nominale, crochet de levage
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Améliorez l'utilisation de votre machine

Améliorez l'utilisation de votre machine

L'utilisation d'attaches rapides sur les outils de travail fait partie intégrante de la philosophie CAT : améliorer l'utilisation de votre pelle hydraulique grâce aux outils de travail. Votre machine devient un porte-outil multifonction. L'attache CW est une véritable référence dans le secteur, avec plus de 50 000 unités vendues au cours des 40 dernières années. Compatible avec différentes classes de machines, elle peut être utilisée sur pas moins de 700 machines différentes, de marque Cat ou autre.
Conforme aux normes de sécurité

Conforme aux normes de sécurité

L'attache rapide CW est conforme à toutes les normes de sécurité internationales en vigueur.
Raccordement aisé

Raccordement aisé

La version mécanique de l'attache CW est la plus simple à utiliser. Les risques de perte des composants sont limités car ces derniers sont tous fixés solidement. Aucun système hydraulique n'est requis. Des kits de transformation sont disponibles pour convertir facilement l'attache en version hydraulique à tout moment.
Des performances adaptées à tous les équipements

Des performances adaptées à tous les équipements

Des crochets et des supports de montage d'adaptateur permettent d'utiliser l'attache rapide CW Cat avec presque tous les types et marques d'outils de travail. Cela comprend des crochets/supports pour les godets, marteaux, grappins et autres équipements.
Un service hors pair

Un service hors pair

Les attaches rapides CW Cat sont vendues par les mêmes concessionnaires Caterpillar que les machines Cat. Vous bénéficiez ainsi d'un réseau de service et d'assistance intégré : un seul et même partenaire se charge des pièces et de l'entretien de vos machines et outils de travail. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.

Spécifications produit pour CW-45

Poids 946 lb 430 kg
Largeur 27.6 in 690 mm
Capacité nominale, crochet de levage 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Longueur 22.8 in 570 mm

Découvrez comment CW-45 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CW-45

Afficher davantage d'offres