Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20 : 628-7783

Attaches hydrauliques CW Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20 : 628-7783

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
7,5-15
7,5-15
Largeur
21.7 in
550 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max
1740 lbf/in
120 bar

Vue d'ensemble

Les coupleurs CW à connexion hydraulique Cat® se connectent en toute transparence au système hydraulique de votre machine, vous permettant ainsi de saisir un accessoire doté de toutes les fonctionnalités en quelques secondes, depuis la sécurité de votre cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.

Spécifications produit pour Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20 : 628-7783

Catégorie de machine 7,5-15 7,5-15
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 24 in 609 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max 1740 lbf/in 120 bar
Déverrouillage de pression hydraulique Max 5076 lbf/in 350 bar
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Connecteurs hydrauliques 3/4" (montés) 2 2
Poids 161 lb 355 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20 : 628-7783 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS20

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS20

Découvrez les offres disponibles pour  Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20 : 628-7783

Afficher davantage d'offres