Vue d'ensemble
Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour mini-pelles hydrauliques.
Spécifications clés
Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour mini-pelles hydrauliques.
Affichage de 1-6 sur 4
| Poids | 78 lb 35.4 kg |
| Largeur | 11.7 in 298 mm |
| Longueur hors tout | 16.2 in 412 mm |
| Hauteur hors tout | 9.6 in 245 mm |
| Diamètre d'axe | 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres