Photo en studio
NOUVEAUTÉ

Attaches à extracteur de broche Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
32.2 lb
14.6 kg
Largeur
9.1 in
230 mm
Longueur hors tout
11.3 in
286 mm

Vue d'ensemble

Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour mini-pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes

Poids 32.2 lb 14.6 kg
Largeur 9.1 in 230 mm
Longueur hors tout 11.3 in 286 mm
Hauteur hors tout 7.1 in 181 mm
Diamètre d'axe 30mm/30mm (1,2"/1,2") 30mm/30mm (1,2"/1,2")
Catégorie de machine MHE 1tonne MHE 1tonne
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit