Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
NOUVEAUTÉ

Attaches à extracteur de broche Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
118.4 lb
53.7 kg
Largeur
12.8 in
325 mm
Longueur hors tout
23.1 in
587 mm

Vue d'ensemble

Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour mini-pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Poids 118.4 lb 53.7 kg
Largeur 12.8 in 325 mm
Longueur hors tout 23.1 in 587 mm
Hauteur hors tout 11.7 in 298 mm
Diamètre d'axe 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Afficher davantage d'offres