Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes avec LSC à accouplement par axes S-40

Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes avec LSC à accouplement par axes S-40 Attaches de typeS

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
108 lb
49 kg
Capacité du crochet de levage
4409.2 lb
2000 kg
Largeur
11.1 in
281 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Verrouillage du vérin hydraulique

Verrouillage du vérin hydraulique

Vérin hydraulique avec clapet antiretour, clapet de décharge et soupape régulatrice de pression intégrés. Le système de commande de verrouillage (LCS) intègre un capteur de position électronique dans le vérin de l'attache rapide hydraulique. Ce capteur fournit des valeurs précises et fiables à un processeur électronique monté à l'intérieur de l'attache rapide. Ce microprocesseur permet une communication numérique avec le module de commande électronique (ECM) de la minipelle hydraulique de nouvelle génération au moyen d'un faisceau électrique.
Indicateur de verrouillage

Indicateur de verrouillage

La tige de vérification visuelle permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
Crochet de levage

Crochet de levage

Le crochet de levage intégré permet au conducteur de passer à des tâches de lavage sans changer d'outil ou d'attache.
Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

Profil surbaissé/faible hauteur d'assemblage

L'attache rapide à faible hauteur d'assemblage et à déport minimal permet de réduire la force d'arrachage au minimum.
Composants protégés

Composants protégés

Tous les composants sont intégrés à l'intérieur du logement de l'attache et protégés contre d'éventuels contaminants et un impact de force potentiel.
Mécanisme de verrouillage à coins

Mécanisme de verrouillage à coins

Le mécanisme de verrouillage à coins minimise les charges d'impact dans le vérin hydraulique.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes avec LSC à accouplement par axes S-40

Poids 108 lb 49 kg
Capacité du crochet de levage 4409.2 lb 2000 kg
Largeur 11.1 in 281 mm
Longueur hors tout 19.5 in 496 mm
Hauteur hors tout 10.7 in 271 mm
Diamètre d'axe 1.8 in 45 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Pression en ordre de marche maximale 4351.1 psi 300 bar
Type d'attache Accouplement par axes S-40 Accouplement par axes S-40

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes avec LSC à accouplement par axes S-40 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes avec LSC à accouplement par axes S-40

Afficher davantage d'offres