Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 617-8134

Attaches hydrauliques CW Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 617-8134

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
20-27
20-27
Pression hydraulique maxi de verrouillage
1740 lbf/in
120 bar
Largeur
21.7 in
550 mm

Vue d'ensemble

Les attaches CW à raccordement hydraulique Cat® se raccordent facilement au circuit hydraulique de votre machine, ce qui vous permet de fixer un équipement avec toutes ses fonctionnalités en quelques secondes et en toute sécurité depuis votre cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.

Spécifications produit pour Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 617-8134

Catégorie de machine 20-27 20-27
Pression hydraulique maxi de verrouillage 1740 lbf/in 120 bar
Pression hydraulique maxi de déverrouillage 5076 lbf/in 350 bar
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) 2 2
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 24.2 in 615 mm
Poids 171 lb 377 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 617-8134 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Découvrez les offres disponibles pour  Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 617-8134

Afficher davantage d'offres