Minipelles hydrauliques de 4 tonnes avec CW10 hydraulique

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 4 tonnes avec CW10 hydraulique

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
132.3 lb
60 kg
Largeur hors tout
15 in
382 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 4 tonnes
Minipelles hydrauliques de 4 tonnes

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 4 tonnes avec CW10 hydraulique

Poids 132.3 lb 60 kg
Largeur hors tout 15 in 382 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 4 tonnes
Hauteur hors tout 12.5 in 317 mm
Longueur hors tout 19.1 in 486 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 4 tonnes avec CW10 hydraulique soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®

Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 4 tonnes avec CW10 hydraulique

Afficher davantage d'offres