H95s

H95s Marteaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
1382.3 lb
627 kg
Classe énergétique
1500.2 ft·lbf
2034 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral)
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Application

Utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Cat

Insonorisé

Le carter bien isolé et insonorisé réduit le niveau de bruit global, pour un chantier plus silencieux et plus sûr. La cellule de frappe interne est protégée, conçue et repensée pour éliminer les points de contrainte.
Cat

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Cat

Dispositif d'arrêt automatique (ASO)

Le dispositif ASO interrompt instantanément le piston lorsque le marteau traverse le matériau, ce qui évite tout risque d'amorçage à vide, l'une des principales causes d'usure au marteau. Les contraintes internes sont moins fortes, le marteau est protégé, quel que soit le niveau d'expertise du conducteur.
Cat

Système à triple suspension

Le système à triple suspension comprend la chemise de suspension, ainsi que les tampons supérieur et inférieur. La suspension guide la cellule de frappe et offre des performances stables et aisément maîtrisables.
Cat

Point de graissage à hauteur d'homme

Le point de graissage situé à hauteur d'homme offre plus de confort et de facilité pour l'entretien.

Spécifications produit pour H95s

Poids en ordre de marche : avec outil 1382.3 lb 627 kg
Classe énergétique 1500.2 ft·lbf 2034 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral) Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral)
Diamètre de l'arbre d'outil 3.4 in 87.5 mm
Fréquence d'impact 700-1260 bpm 700-1260 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1450.4 psi 10000 kPa
Poids minimal du porteur 15399.3 lb 6985 kg
Débit hydraulique optimal 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm)
Largeur hors tout 20.2 in 512 mm
Longueur hors tout 20.5 in 520 mm
Hauteur hors tout 65.6 in 1666 mm
Hauteur : sans outil 49.2 in 1250 mm
Niveau sonore 124 dB 124 dB
Taille du support de montage Extra Large Extra Large

Découvrez comment H95s soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  H95s

Afficher davantage d'offres