| Poids en ordre de marche : avec outil | 802.5 lb 364 kg |
| Classe énergétique | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Catégorie de machine | Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444 |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 3 in 75 mm |
| Fréquence d'impact | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Poids minimal du porteur | 13227.7 lb 6000 kg |
| Débit hydraulique optimal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Largeur hors tout | 15.2 in 385 mm |
| Longueur hors tout | 27.5 in 698 mm |
| Hauteur hors tout | 59.6 in 1514 mm |
| Hauteur : sans outil | 43.5 in 1106 mm |
| Niveau sonore | 133 dB 133 dB |
| Taille du support de montage | À claveter À claveter |
Marteaux B8 monté sur le côté
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Poids en ordre de marche : avec outil
- 802.5 lb
- 364 kg
- Classe énergétique
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Catégorie de machine
- Chargeuses-pelleteuses 415-444
- Chargeuses-pelleteuses 415-444
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour B8 monté sur le côté
Découvrez comment B8 monté sur le côté soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Marteaux
B8 monté sur le côté
Sélectionné
- Poids en ordre de marche : avec outil
- 802.5 lb
- 364 kg
- Classe énergétique
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Catégorie de machine
- Chargeuses-pelleteuses 415-444
- Chargeuses-pelleteuses 415-444
Marteaux
B8 monté sur le côté
- Poids en ordre de marche : avec outil
- 773.8 lb
- 351 kg
- Classe énergétique
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Marteaux
B9
- Poids en ordre de marche : avec outil
- 1166.2 lb
- 529 kg
- Classe énergétique
- 958.8 ft·lbf
- 1300 J
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral)
- Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes, Chargeuses-pelleteuses 415-450 (sans déport latéral)
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vue à 360°
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit