H190 S

Marteaux performances H190 S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Frappes par minute
370 à 530
370 à 530
Poids en ordre de marche minimal
11440 lb
5200 kg
Débit nominal – Minimal
74 US gal/min
280 l/min

Vue d'ensemble

Les marteaux performances H190 S Cat® sont conçus pour la productivité dans la fragmentation de roche et la démolition béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les marteaux performances H190 S Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les marteaux performances H190 S Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour H190 S

Frappes par minute 370 à 530 370 à 530
Poids en ordre de marche minimal 11440 lb 5200 kg
Débit nominal – Minimal 74 US gal/min 280 l/min
Débit nominal – Maximal 101 US gal/min 380 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2320 psi 16000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2465 psi 17000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 7.5 in 190 mm
Poids minimal du porteur 94798 lb 43 t
Poids maximal du porteur 176368 lb 80 t

Découvrez comment H190 S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

H190 S

Marteau performances H215 S Cat sur pelle hydraulique

Marteau performances Cat fragmentant la roche

Marteau performances H215 S Cat

H190 S
Marteau performances H215 S Cat sur pelle hydraulique
Marteau performances Cat fragmentant la roche
Marteau performances H215 S Cat

Découvrez les offres disponibles pour  H190 S

Afficher davantage d'offres