Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids en ordre de marche : avec outil | 562.2 lb 255 kg |
| Classe énergétique | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 2.7 in 68 mm |
| Fréquence d'impact | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1775 psi 12238 kPa |
| Poids minimal du porteur | 8000.6 lb 3629 kg |
| Débit hydraulique optimal | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Largeur hors tout | 14 in 355 mm |
| Longueur hors tout | 26.4 in 671 mm |
| Hauteur hors tout | 53.3 in 1353 mm |
| Hauteur : sans outil | 36.5 in 926 mm |
| Niveau sonore | 128 dB 128 dB |
| Taille du support de montage | À claveter À claveter |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESPhoto en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Éléments du marteau B6 monté sur le côté.
Kit d'entretien du marteau B6 monté sur le côté.
Gros plan sur le montage du marteau B6 monté sur le côté