GC S H160

Marteaux GC GC S H160

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Frappes par minute
200 à 450
200 à 450
Poids en ordre de marche minimal
6688 lb
3034 kg
Débit nominal - Minimal
50 US gal/min
190 l/min

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Hautes performances

Hautes performances

        
  • L'arrêt automatique offre une protection contre le martèlement dans le vide en arrêtant le piston lorsqu'il n'y a pas de matériau sous l'outil, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du marteau.
  •     
  • Réglez manuellement la vitesse du piston en choisissant une vitesse de piston élevée ou une puissance maximale afin d'augmenter l'efficacité et la production sur le chantier.
  •     
  • La fonction d'insonorisation équipée de série vous permet d'utiliser un marteau GC S sur des chantiers situés dans des zones sensibles au bruit, comme les quartiers ou les hôpitaux où le bruit est réglementé.
Fiabilité et longévité

Fiabilité et longévité

        
  • Le système tampon interne permet de réduire les vibrations de la machine et d'augmenter la suppression du bruit.
  •     
  • La conception simple du marteau facilite l'entretien et permet des rénovations plus rapides, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.
  •     
  • Les composants hydrauliques critiques sont protégés contre les dommages à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui permet de diminuer les temps d'arrêt sur le chantier.
Facilité d'entretien

Facilité d'entretien

        
  • La lubrification automatique embarquée de série assure un graissage continu pendant que le marteau fonctionne, ce qui élimine la nécessité d'un graissage manuel.
  •     
  • La bague inférieure ajustable permet un remplacement facile sur le terrain, ce qui permet de réduire les temps d'entretien.
  •     
  • Vérifiez la charge en gaz du marteau sans devoir le déposer de votre machine.
  •     
  • L'accès rapide et facile aux zones d'entretien simplifie l'entretien du marteau.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

        
  • Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur tous les marteaux.
  •     
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les marteaux dotés du système de suivi des ressources peuvent être consultés dans VisionLink®.
  •     
  • Sécurisez vos ressources. Les marteaux équipés de la fonction de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites de site faciles à définir.

Spécifications produit pour GC S H160

Frappes par minute 200 à 450 200 à 450
Poids en ordre de marche minimal 6688 lb 3034 kg
Débit nominal - Minimal 50 US gal/min 190 l/min
Débit nominal - Maximal 61 US gal/min 230 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2320 psi 16000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2610 psi 18000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 6.3 in 160 mm
Poids minimal du porteur 72700 lb 33 t
Poids maximal du porteur 99200 lb 45 t

Découvrez comment GC S H160 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau GC S H160

Marteau GC S H160

Découvrez les offres disponibles pour  GC S H160

Afficher davantage d'offres