B8 monté sur le côté

Marteaux B8 monté sur le côté

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
773.8 lb
351 kg
Classe énergétique
848.2 ft·lbf
1150 J
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes

Vue d'ensemble

Utilisé pour les applications de construction et de démolition.

Spécifications produit pour B8 monté sur le côté

Poids en ordre de marche : avec outil 773.8 lb 351 kg
Classe énergétique 848.2 ft·lbf 1150 J
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Diamètre de l'arbre d'outil 3 in 75 mm
Fréquence d'impact 400-800 bpm 400-800 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1704.1 psi 11749 kPa
Poids minimal du porteur 13999.3 lb 6350 kg
Débit hydraulique optimal 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Largeur hors tout 15.2 in 385 mm
Longueur hors tout 28.7 in 730 mm
Hauteur hors tout 58.4 in 1484 mm
Hauteur : sans outil 40 in 1016 mm
Niveau sonore 133 dB 133 dB
Taille du support de montage À claveter À claveter

Découvrez comment B8 monté sur le côté soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Éléments du marteau B8 monté sur le côté.

Kit d'entretien du marteau B8 monté sur le côté.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Éléments du marteau B8 monté sur le côté.
Kit d'entretien du marteau B8 monté sur le côté.

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  B8 monté sur le côté

Afficher davantage d'offres