La pelle rétro hydraulique 352 Cat® offre une puissance, des performances, des commandes et des capacités d'excavation, de creusement et de levage inégalées pour vos projets de grande envergure.

Grosses pelles hydrauliques 352 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
443 HP
330 kW
Poids en ordre de marche
107800 lb
48900 kg
Profondeur d'excavation maximale
26.11 ft
8210 mm

Vue d'ensemble

Élève le niveau.

La pelle hydraulique Cat® 352 vous apporte la puissance et la longue durée de vie nécessaires pour réaliser les gros travaux. Elle offre de grandes performances grâce à des technologies simples à utiliser telles que Cat Grade avec module 2D, Grade Assist et Payload. Toutes les fonctionnalités sont proposées de série à la sortie de l'usine pour augmenter la productivité du conducteur. Le contrepoids de 9,8 mt (21605 lb) permet à la pelle hydraulique d'être plus stable et plus productive avec les gros outils de travail. Des intervalles d'entretien plus longs et synchronisés associés à une consommation de carburant faible permettent de contrôler les coûts sans compromettre la production.

Avantages

Auto Dig Boost standard

Vous avez du mal à pénétrer dans les matériaux durs ? La fonction Auto Dig Boost (suralimentation de l'excavation automatique) augmente automatiquement la puissance quand vous en avez besoin, pour une meilleure pénétration du godet, des temps de cycle plus courts et des charges utiles plus importantes.

Posséder avec confiance

Des intervalles d'entretien plus longs et synchronisés associés à une consommation de carburant faible permettent de contrôler les coûts sans compromettre le temps productif.

Des performances éprouvées

Le moteur C13B robuste, le système hydraulique fiable, le contrepoids de 9,8mt (21605 lb) et la grande capacité des accessoires sont autant d'atouts qui permettent de gagner en productivité.

Spécifications produit pour 352

Puissance nette – ISO 9249 443 HP 330 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 449 HP (unités métriques) 449 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C13B Cat C13B Cat
Puissance moteur – ISO 14396 445 HP 332 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 451 HP (unités métriques) 451 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras) *** 100 % de carburants renouvelables, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Consultez les directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20% de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras) *** 100 % de carburants renouvelables, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Consultez les directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20% de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 107800 lb 48900 kg
Profondeur d'excavation maximale 26.11 ft 8210 mm
Flèche Normale 6,9 m (22'8") Normale 6,9 m (22'8")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 39.9 ft 12150 mm
Hauteur de coupe maximale 35.2 ft 10730 mm
Hauteur de chargement maximale 24.4 ft 7420 mm
Hauteur de chargement minimum 7.3 ft 2200 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 26.6 ft 8080 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19.3 ft 5860 mm
Force d'excavation du godet – ISO 60000 lbf·ft 267 kN
Force d'excavation du bras – ISO 41100 lbf·ft 183 kN
Circuit principal – Débit maximal 779 l/min (206 US gal/min) 779 l/min (206 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3771 psi 26000 kPa
Couple d'orientation maximal 139000 lbf·ft 189 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Contenance du réservoir de carburant 188.9 gal (US) 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 gal (US) 52 l
Huile moteur 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur d'orientation 2.8 gal (US) 10.5 l
Réducteur – Chacun 2.5 gal (US) 9.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Normale 6,9 m (22'8") Normale 6,9 m (22'8")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.7 ft 3230 mm
Hauteur de la main courante 11.1 ft 3370 mm
Longueur d'expédition 39.1 ft 11900 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.4 ft 3760 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.2 ft 1280 mm
Garde au sol 1.7 ft 475 mm
Longueur des chaînes 17.7 ft 5370 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.4 ft 4360 mm
Voie des chaînes 9 ft 2740 mm
Largeur de transport 11.11 ft 3640 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,85 kg (1,87 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,85 kg (1,87 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

352 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat Payload (pesée à la volée, étalonnage semi-automatique, informations de charge utile/cycle, fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000CCA (x2)
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Projecteurs DEL

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange du carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Caméras arrière et latérale droite
  • Sectionneur verrouillable
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

352 Options

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale longue 7,4 m (24'2")
  • Flèche normale 6,9 m (20'3")
  • Flèche pour creusement intensif de 6,55 m (21'6")
  • Bras longue portée de 4,3 m (14 ft 1 in)
  • Bras normal de 3,9 m (12'10")
  • Bras normal de 3,35 m (11'0")
  • Bras pour creusement intensif de 3,0 m (9'10")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras pour manutention intensive de 2,5 m (8'2")

CABINE

  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIE CAT

  • Génération de rapports sur le système VisionLink™
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)
  • Encadrement du conducteur
  • Advanced Payload (totaux quotidiens, listes personnalisées, poids cible intelligent, intégration des tickets électroniques)
  • Cat Grade étanche à l'eau pour nivellement sous-marin jusqu'à 25 m (82')

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeur d'air à l'admission
  • Capteur d'huile moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Position Smart Boom
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Commande à distance Cat Command
  • Visibilité à 360°
  • Protections du conducteur (OPG)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie fixe
  • Train de roulement à voie variable
  • Train de roulement grande largeur sur modèle LRE uniquement
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection des personnes est un système de caméra intelligente qui peut alerter un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans une zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 352 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

352

352

Découvrez les offres disponibles pour  352

Afficher davantage d'offres